Publikovat produkty
GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM
Tecnaria

GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM

COMPOSITION Square section splicing with a central threaded hole housing the ends of the bars to be joined. High-strength steel nails mounted on plastic supports to be inserted in the appropriate holes by means of special hydraulic pliers. Central inspection hole to verify the correct positioning of the bars. Identification of the piece with technical mark, production batch and diameter of the bar to be joined.
Specifikace
  • Axial joint for GTS bars in electrolytically galvanized C45 steel, square section, with central threaded hole, for the mechanical joining of reinforcement rods with diameter 8, 10 and 12 mm, by means of 5 mm diameter nails in high strength galvanized steel inserted in the relevant holes by means of special hydraulic pliers.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGTS
  • Skupina výrobkůMechanical rebar splicing system
  • Skupina produktůReinforcement of reinforced concrete columns
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2020-06-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)20
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)20
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.23
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy
  • Klasifikace IFCKonstrukční prvek
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Popis Uniclass 2015Reinforcement
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 11
  • Název OmniClassReinforcement Components

Dostupnost regionu

Evropa Afrika