Publikovat produkty
V CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

V CEM - Connector for concrete floor

CONNECTOR COMPOSITION TECNARIA VCEM screw stud connector for concrete slabs, consisting of a 10.9 mm tempered steel stem, Ø 14 mm, 15 mm hexagonal head and false washer, Ø 12 mm threaded body. The connector is zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. Connector with medium shear resistance for the realisation of quick connections. The pre-drilling of a hole in the concrete is the only preliminary requirement.
Specifikace
  • Stud connector with screw and toothed plate for concrete casting integration. Element consisting of a 10.9 mm, Ø 14 mm steel stem, with washer and 15 mm hexagonal head, Ø 12 mm threaded body
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaV-CEM
  • Skupina výrobkůConnector for concrete floors
  • Skupina produktůFloor reinforcement
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)35
  • Šířka (mm)14
  • Hloubka (mm)14
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy
  • Klasifikace IFCKonstrukční prvek
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Popis Uniclass 2015Reinforcement
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 11
  • Název OmniClassReinforcement Components

Dostupnost regionu

Evropa Afrika