Publikovat produkty
CTF - Connector for steel floor
Tecnaria

CTF - Connector for steel floor

CONNECTOR COMPOSITION
a 12 mm headed stud;
a rectangular 38x54 mm pressed steel base plate, 4 mm thick. The stud connector and the base plate are riveted together;
two nails going through the two holes of the plate.
All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. The nails used are of carbon steel Ø 4.5 mm, length 22.5 mm, Ø head 14 mm.

Specifikace
  • Zinc plated steel shear stud connector, 12 mm shank diameter with head, cold riveted to a 38 x 54 x 4 mm base plate, fastened to the steel structure by the two nails. Available shank heights: 40, 60, 70, 80, 90, 105, 125 and 135 mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCTF
  • Skupina výrobkůConnector for steel floors
  • Skupina produktůFloor reinforcement
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2020-06-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
  • Šířka (mm)54
  • Hloubka (mm)38
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.11
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy
  • Klasifikace IFCKonstrukční prvek
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Popis Uniclass 2015Reinforcement
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 11
  • Název OmniClassReinforcement Components

Dostupnost regionu

Evropa Afrika