Publikovat produkty
CTL MAXI - Connector for wood floors
CTL MAXI - Connector for wood floors
CTL MAXI - Connector for wood floors
    Tecnaria

    CTL MAXI - Connector for wood floors

    CONNECTOR COMPOSITION
    A 12 mm headed stud
    A 4 mm thick 50x75 rectangular pressed base plate with folded corners to create crampons. The stud connector and the base plate are cold riveted together.
    Two 10 mm coach screws going through the two holes of the plate.
    Galvanised steel screw with sharp Ø 10.0 mm tip, length 100, 120 and 140 mm. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.

    Specifikace
    • Dowel connector comprising a 75 x 50 x 4 mm base plate with crampons and two holes for 10 mm diameter screws with tapered necks and a 12 mm diameter zinc coated dowel, riveted to the plate. Available dowel heights: 20, 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 and 200 mm. Available screw lengths: 100, 120 and 140 mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCTL-MAXI
    • Skupina výrobkůCTL MAXI
    • Skupina produktůConnector for wood floors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)75
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.26
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy
    • Klasifikace IFCKonstrukční prvek
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Popis Uniclass 2015Reinforcement
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 11
    • Název OmniClassReinforcement Components

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika