Publikovat produkty
MINI CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

MINI CEM - Connector for concrete floor

CONNECTOR COMPOSITION The TECNARIA MINI CEM screw connector stud for reduced thickness concrete slabs consists of a Ø 10 mm carburised Fe 360B tempered steel stem, Ø 22.5 mm round head with 6 mm hexagonal insert, Ø 30 mm free-spinning stabilising washer, Ø 10 mm threaded body. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. The connector has been specifically designed and tested for connections with very low concrete thicknesses (so-called micro-concretes), and it's made of very high performance steel.
Specifikace
  • Galvanised screw stud connector and free-spinning washer for reduced thickness concrete casting. Element consisting of a Ø 10 mm carburised Fe 360B tempered steel stem, free-spinning washer, Ø 22.5 mm head, Ø 10 mm x 60 mm long threaded body.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMINI-CEM
  • Skupina výrobkůConnector for concrete floors
  • Skupina produktůFloor reinforcement
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2020-06-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)10
  • Hloubka (mm)10
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.07
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Výztuhy
  • Klasifikace IFCKonstrukční prvek
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Popis Uniclass 2015Reinforcement
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 11
  • Název OmniClassReinforcement Components

Dostupnost regionu

Evropa Afrika