Publikovat produkty
H75 Road sign
Tecnivial

H75 Road sign

Cylindrical road delineator with different height and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
Specifikace
  • According to EN-12899:3 standard. 200 mm Diametre
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotah75-road-sign
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-08-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)75
Související
  • Hlavní materiálPET
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNápisy - Značení
  • Kód ETIMEC003588
  • Název ETIMTraffic management/road signage
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_10_77_72
  • Popis Uniclass 2015Road traffic signs
  • Číslo OmniClass23-39 11 15 17
  • Název OmniClassTraffic Signals