Publikovat produkty
P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Triangular signal of different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard
    Specifikace
    • According to EN-12899:1 standard. 0,93 Kg (70cm) 1,2 Kg (90cm) 1,8 Kg (135 cm) 70 cm 90 cm 135 cm 175 cm Side
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotap-1-cross
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-01
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)1.8
    Související
    • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Vedlejší materiálPolyesterová pryskyřice
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNápisy - Značení
    • Kód ETIMEC003588
    • Název ETIMTraffic management/road signage
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_10_77_72
    • Popis Uniclass 2015Road traffic signs
    • Číslo OmniClass23-39 11 15 17
    • Název OmniClassTraffic Signals