Publikovat produkty
P-1 Intersection with priority Cross in Galvanized steel
Tecnivial

P-1 Intersection with priority Cross in Galvanized steel

Triangular signal of different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard
Specifikace
  • According to EN-12899:1 standard. 2,87 kg (70cm) 4,48 kg(90cm) 10,08kg (135cm) 16,95 (175cm) 70 cm 90 cm 135 cm 175 cm Side
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotap-1-cross-galvanized-steel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-08-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)1.8
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNápisy - Značení