Publikovat produkty
R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Galvanized steel
Tecnivial

R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Galvanized steel

Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
Specifikace
  • According to EN-12899:1 standard. 3,62 kg (60cm) 8,13 kg(90cm) 14,44 kg (120cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotar-402-roundabout-road-sign-galvanized-steel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-08-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)1.8
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNápisy - Značení