Publikovat produkty
R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    R-502 End of no-passing zone Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
    Specifikace
    • According to EN-12899:1 standard. 1, 65 kg (60 cm) 2,45 kg (90cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotar-502-road-sign
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-01
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)1.8
    Související
    • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Vedlejší materiálPolyesterová pryskyřice
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNápisy - Značení
    • Kód ETIMEC003588
    • Název ETIMTraffic management/road signage
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_10_77_72
    • Popis Uniclass 2015Road traffic signs
    • Číslo OmniClass23-39 11 15 17
    • Název OmniClassTraffic Signals