Publikovat produkty
K FLOOR - Expansion joint profile - Straight
K FLOOR - Expansion joint profile - Straight
K FLOOR - Expansion joint profile - Straight

    K FLOOR - Expansion joint profile - Straight

    Expansion joint profile for floor joints from 50 mm  to 220 mm subject to movement up to + / -30 mm. Suitable for pedestrian traffic areas. Available variable heights a function of the thickness of the flooring. Central gasket deformable

    • Reduced visual impact. • Bar length 4 m. • Self-tapping fixing L= 50 mm • Black gasket. • Side reinforcements.

    On request: profiles to length,special pieces, floor / wall versions. Available gasket: gray, smooth gaskets, H=80mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaK_Floor_Straight
    • Skupina výrobkůExpansion Joint Covers
    • Skupina produktůK Floor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Spojovací systémy
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Popis Uniclass 2015Expansion joints