Publikovat produkty
Genié Light
Tecnova Group

Genié Light

Genié with "Multifrequency Pulse" technology is the system of electrophysical dehumidification for masonry works. It is a high electronic apparatus efficiency, reliable, long lasting and with very low levels of energy consumption. It's designed and built to guarantee maximum safety, in complete respect and in accordance with current European regulations. The principles of operation of the Genié technology were made unique with the patent, at the Italian Office patents and trademarks - UIBM - n. 0001426485.

Specifikace
  •  - Mains power supply: 230 V - 50Hz Rated supply voltage: 12 VDC;
     -  Power consumption: <1 W;
     - Operating temperature range: -10 ° C / +70 ° C;
     - Dimensions, in mm: H 200, L 210, P 48;
     - Material: ABS (UL94 HB);
     - Color: white gray RAL9002;
     - Degree of protection: IP40;
     - Weight: ≈1 kg;
     - Range of action: 6m - 10m - 12m - 15m - 20m.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagenie-light
  • Skupina výrobkůGenié
  • Skupina produktůGenié Light
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)210
  • Hloubka (mm)46
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCZvlhčovač
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_52_39
  • Popis Uniclass 2015Humidity and temperature probes
  • Kód CSI MasterFormat 201423 84 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Humidity Control Equipment
  • Číslo OmniClass23-33 27 00
  • Název OmniClassAir Humidity Control Equipment

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie