Publikovat produkty
Symphony [Woodwind] - Concerto - 91106
Teknoflor

Symphony [Woodwind] - Concerto - 91106

Symphony HPD™ brings together an array of abstract visuals, each inspired by its own unique timbre and character, to create a harmonious whole. The collection boasts three unique abstract designs: Strings, Woodwind, and Brass. Like a symphony, where the strings provide the melodic line, brass adds boldness and power, and woodwinds bring balance, each element acts together with rhythm and harmony to create an inspired collection with endless possibilities. The Woodwind design emulates a tight, classic look inspired by cross-weave textiles. Its soft, neutral tones create a calming foundation that complements both contemporary and classic design schemes.

Specifikace
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasymphony-woodwind-concerto-91106
  • Skupina výrobkůSymphony
  • Skupina produktůWoodwind
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-08-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód ETIMEG019720
  • Název ETIMSheet material
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 15
  • Název OmniClassResilient Flooring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké