Publikovat produkty
Tell Manufacturing DC100033 15543 Duro Closer, Grade 3, Size 3
Tell Manufacturing DC100033 15543 Duro Closer, Grade 3, Size 3

    Tell Manufacturing DC100033 15543 Duro Closer, Grade 3, Size 3

    Tell DC100033 15543 Size 3 Grade 3 Duro Closer fits interior doors that are 3-feet and 2-foot 6-inch exterior doors. It has the same hole patterns as Norton 9300 and Yale 2300 series. The parallel arm is stamped steel and the rest is non-handed, cast aluminum steel. The door range is up to 180 degrees.

    As Featured On Amazon.com

    #doorcloser

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTell-Manufacturing-15543-500-Series-Duro-Door-Closer
    • Skupina výrobkůCommercial Door Closer
    • Skupina produktů500 Series
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)3.5
    • Šířka (palce)4.8
    • Hloubka (palce)13
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
    • Název UNSPSCDoor closers
    • Kód UNSPSC30171514
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 19 11 19 11
    • Název OmniClassDoor Closers

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké