Publikovat produkty
Eco-Crete™ IF

Eco-Crete™ IF

Eco-Crete IF (Iron Fill) is a one layer, 3/8" - 1/2" thick, trowel applied, mortar system. This system has properties that exceed those of typical concrete and is meant to withstand impact, abrasion, chemical exposure, high traffic and abuse, in areas that require thermal shock resistance. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeco-crete_if
  • Skupina výrobkůFlooring Systems
  • Skupina produktůTennant Eco-crete
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Popis Uniclass 2015Protective coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 21 13 23
  • Název OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika