Publikovat produkty
Eco-Crete™ SF

Eco-Crete™ SF

Eco-Crete SF is a two layer, nominal 1/4", cementitious urethane slurry system. The slurry is applied direct to concrete with a broadcast of silica sand that covers the entire floor, followed by a gloss finish topcoat. This moisture resistant system is used to resurface lightly eroded interior concrete floors in areas that require thermal shock resistance and slip resistance. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeco-crete_sf
  • Skupina výrobkůFlooring Systems
  • Skupina produktůTennant Eco-crete
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Popis Uniclass 2015Protective coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 21 13 23
  • Název OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika