Publikovat produkty
Eco-Crete™ SF Flake DB

Eco-Crete™ SF Flake DB

Eco-Crete SF Flake DB (Double Broadcast) is a four layer cementitious urethane slurry system. The slurry is applied at a nominal 3/16" direct to concrete with a broadcast of decorative vinyl flake that covers the entire floor. A coat of epoxy is applied with a second broadcast of decorative vinyl flake. Available in either a gloss or satin finish, this light stable, moisture resistant system is used to resurface lightly eroded interior concrete floors in areas that require thermal shock resistance and additional texture for added slip resistance. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeco-crete_sf-flake-db
  • Skupina výrobkůFlooring Systems
  • Skupina produktůTennant Eco-crete
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Popis Uniclass 2015Protective coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 21 13 23
  • Název OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika