Publikovat produkty
Eco-Crete™ SF Quartz DB

Eco-Crete™ SF Quartz DB

Eco-Crete SF Quartz DB (Double Broadcast) is a three layer system with a double broadcast of decorative quartz. A cementitious urethane slurry is applied direct to concrete with a broadcast of decorative quartz. Next, a coat of epoxy is applied with a second broadcast of decorative quartz. This light stable system is used to resurface lightly eroded interior concrete floors in areas that require thermal shock resistance and additional texture for added slip resistance. It is available in either a gloss or satin finish. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeco-crete_sf-quartz-db
  • Skupina výrobkůFlooring Systems
  • Skupina produktůTennant Eco-crete
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Popis Uniclass 2015Protective coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 21 13 23
  • Název OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika