Publikovat produkty
Heavy Duty Quartz

Heavy Duty Quartz

Tennant Heavy Duty Quartz is a six layer, nominal 1/4" decorative epoxy mortar system, used to resurface interior concrete floors. A quartz broadcast is applied covering the entire floor, providing a decorative and durable flooring system with texture.  This UV-resistant system is available in either a gloss or satin finish. Choose from a wide variety of textures, solid quartz and quartz blend color options. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaheavy-duty-quartz
  • Skupina výrobkůFlooring Systems
  • Skupina produktůTennant Heavy Duty
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Popis Uniclass 2015Protective coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 21 13 23
  • Název OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika