Publikovat produkty
Quartz DB

Quartz DB

Tennant Quartz DB (Double Broadcast) is a four layer, nominal 1/8" system, with a double broadcast of decorative quartz that covers the entire floor.  This UV-resistant system provides durability and texture for added slip resistance and is available in either a gloss or satin finish.  Choose from a wide variety of textures, solid quartz and quartz blend color options.  

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaquartz-db
  • Skupina výrobkůFlooring Systems
  • Skupina produktůTennant Quartz
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Popis Uniclass 2015Protective coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 21 13 23
  • Název OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika