Publikovat produkty
Performance HTS

Performance HTS

Performance HTS is the premier thin mil system with a satin finish. This three layer, high performance system is high solids, with low odor and low VOC. It is applied with two coats of epoxy and topcoated with a light stable, chemical resistant urethane, Eco-HTS™ 100 (High Traffic System), providing slight texture for added slip resistance and durability. This system can be applied indoors during working hours. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatennant-performance-hts
  • Skupina výrobkůFlooring Systems
  • Skupina produktůTennant Performance
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Popis Uniclass 2015Protective coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 21 13 23
  • Název OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika