Publikovat produkty
Perfromance WG-240

Perfromance WG-240

Performance WG-240 is a cost effective, thin mil, three layer system. This aromatic, gloss finish system is applied with two coats of epoxy and topcoated with WearGuard™-240.  This system protects interior concrete floors and is best used in shut down applications with ventilation as it contains 240 VOC's.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatennant-performance-wg_240
  • Skupina výrobkůFlooring Systems
  • Skupina produktůTennant Performance
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Popis Uniclass 2015Protective coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 21 13 23
  • Název OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika