Publikovat produkty
Traffic 3

Traffic 3

Tennant Traffic 3 is a durable, three coat, light stable, parking deck solution, under 100 g/L VOC's. This system is used to effectively repair eroded or sloped areas, while providing slip-resistant texture to help prevent accidents in wet conditions. It is built to withstand extreme temperatures, vehicular fluids and vehicular traffic. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatraffic-3
  • Skupina výrobkůFlooring Systems
  • Skupina produktůTennant Traffic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Popis Uniclass 2015Protective coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 21 13 23
  • Název OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika