Publikovat produkty
Wall DF

Wall DF

Tennant Wall DF (Decorative Flake), is a four layer, UV-resistant wall system. Colored vinyl flake chips are broadcast onto the wall. This system is both beautiful and durable and has a satin finish.  

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawall-df
  • Skupina výrobkůWall Systems
  • Skupina produktůTennant Wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Popis Uniclass 2015Protective coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 21 13 23
  • Název OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika