Publikovat produkty
Tennsco DTS1218363MG Double Tier Locker with Legs
Tennsco DTS1218363MG Double Tier Locker with Legs
Tennsco DTS1218363MG Double Tier Locker with Legs
    Tennsco

    Tennsco DTS1218363MG Double Tier Locker with Legs

    Vertical louvers provide ventilation. Full-length door stiffeners add rigidity and deaden sound when opening/closing. Padlock hasp on each door. Includes number plates for locker identification. Each compartment has hooks for hanging items. Two-point locking system provides security. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Height: 36 inches
      Item Depth: 18 inches


      Item Weight: 208 pounds
      Material: Steel
      Model Number: DTS1218363MG
      Part Number: DTS-121836-3
      Size: 36"w x 18"d x 78"h
      Width: 12 inches

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTennsco-DTS1218363MG-Double-Tier-Locker-with-Legs
    • Skupina výrobkůStorage
    • Skupina produktůLocker
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)78
    • Šířka (palce)36
    • Hloubka (palce)18
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)175
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Název UNSPSCCabinetry
    • Kód UNSPSC301618
    • Kód CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Číslo OmniClass23-21 11 11 11
    • Název OmniClassCommercial Storage Shelves

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké