Publikovat produkty
Tennsco J1878SUBK Jumbo Steel Storage Cabinet
Tennsco J1878SUBK Jumbo Steel Storage Cabinet
Tennsco J1878SUBK Jumbo Steel Storage Cabinet
    Tennsco

    Tennsco J1878SUBK Jumbo Steel Storage Cabinet

    Extra-large capacity for 13 cu ft more storage space than standard width cabinets. Heavy-gauge welded steel and sturdy box-formed construction. Four adjustable shelves with built-in support tabs hold up to 400 lbs. each. Heavy-duty leaf hinges and secure three-point locking system. Two brushed chrome handles, with one that locks both doors, make opening and closing easy. Raised cabinet base with integrated levelers to help compensate for uneven floors. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Item Weight: 188.0 pounds 

      Model Number: J1878SUBK 

      Size: 48w x 18d x 78h 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTennsco-J1878SUBK-Jumbo-Steel-Storage-Cabinet
    • Skupina výrobkůStorage
    • Skupina produktůCabinet
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)78
    • Šířka (palce)48
    • Hloubka (palce)18
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)188
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Název UNSPSCCabinetry
    • Kód UNSPSC301618
    • Kód CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Číslo OmniClass23-21 11 11 11
    • Název OmniClassCommercial Storage Shelves

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké