Publikovat produkty
Tennsco LSS-482484 Industrial Grade Stur-D-Stor Shelving Package
Tennsco LSS-482484 Industrial Grade Stur-D-Stor Shelving Package
Tennsco LSS-482484 Industrial Grade Stur-D-Stor Shelving Package
    Tennsco

    Tennsco LSS-482484 Industrial Grade Stur-D-Stor Shelving Package

    Flexible shelving components create a five-shelf unit or handy work table. Stur-D-Stor's boltless design allows quick and easy set-up and is available in 36" and 48" width configurations. Industrial grade particle board shelves with steel frames offer 1000 lb capacities per shelf. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Brand Name Tennsco 

      Height: 84.0 inches 

      Length:  24.0 inches 

      Load Capacity:  850 pounds 

      Material: Steel 

      Model Number:  LSS-482484

      Width:  48.0 inches

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTennsco-LSS-482484-Industrial-Grade-Stur-D-Stor-Shelving-Package
    • Skupina výrobkůStorage
    • Skupina produktůShelving
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)84
    • Šířka (palce)48
    • Hloubka (palce)24
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)30
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Název UNSPSCCabinetry
    • Kód UNSPSC301618
    • Kód CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Číslo OmniClass23-21 11 11 11
    • Název OmniClassCommercial Storage Shelves

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké