Publikovat produkty
ISOFRIG PIR
ISOFRIG PIR
ISOFRIG PIR
    TeraSteel
    Archivovány

    ISOFRIG PIR

    Wall panel suited for the curtain walls of industrial buildings, cold storage cells, processing rooms and internal partitions.

    UTILIZATION
    ISOFRIG is a sandwich panel for covering suited for installations on the walls of cold storage cells, temperature-controlled rooms and partition walls. ISOFRIG offers the following benefits: high thermal resistance, mechanical resistance, durable and can be installed easily and fast. 

    IsoFrig panels are designed for uses at temperatures between -40°C – 0°C. These can be used in areas such as: cold and refrigeration rooms, food processing, strict hygiene fields.    


    Specifikace

    • - Sandwich panel with double metal skin
      - Polyisocyanurate insulation
      -  the joint  is made to increase airtightness
      - Joint with visible fixing
      - It can be installed vertically or horizontally

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaISOFRIG_PIR
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2021-01-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálPolyisokyanurát PIR
    • Navrženo vRumunsko
    • Vyrobeno vRumunsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_43
    • Popis Uniclass 2015Interior wall and ceiling trims
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-15 13 19
    • Název OmniClassWall Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls