Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Pavers

Číslo položky: pavers
Výrobce: TERREAL Aménagement extérieur
Kategorie produktu: Floor
Skupina produktu: Pavés de sol
Šířka (mm): 22
Výška (mm): 50
Hloubka (mm): 110
Datum publikování: 2018-03-06
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (8)
TERREAL Terracotta Pavers are adapted to a wide range of use, from pedestrian to carrossing. Its different colors and dimensions make it a product of choice for your project.

Sizes: 22x11cm thickness 4/5/7 CM


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: France
Vyrobeno: France
Hmotnost netto (Kg): 2.5

BIMobject kategorie: Building Materials - Pavers & Stones
IFC klasifikace: Floor
UNSPSC název: Paving blocks
UNSPSC kód: 30171701
Uniclass 1.4 Kód: JQ2
Uniclass 1.4 Popis: Pavings
Uniclass 2.0 Kód: SS-20-14
Uniclass 2.0 Popis: Paving Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_14
Uniclass 2015 Popis: Paving systems
NBS Reference Kód: 20-14
NBS Reference Popis: Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 14 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Porous Unit Paving
Číslo OmniClass: 23-11 21 17
Název OmniClass: Paving Blocks
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Pavers & Stones

Název Hodnota
Height 40 mm — 70 mm
Integral Finish Terracotta
Length 110 mm — 220 mm
Texture Terracotta
Width 50 mm — 110 mm

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny