Publikovat produkty
Piterak® xs 20
Piterak® xs 20
    Archivovány

    Piterak® xs 20

    Piterak® XS is a cost-effective ventilated wall cladding product installed with clips fixed to vertical profiles.Its light weight allows for easy handling on site
    and reduced transportation costs. Aesthetical and modern, Piterak® XS is available up to 150 cm-long.

    This product substitute the old product Zephire Evolution (not available anymore).

    Specifikace
    • rectified product ; length from 300 to 1500 mm (+/-2 mm)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapiterak-xs-20
    • Skupina výrobkůFacade
    • Skupina produktůrainscreen cladding
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-27
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)210
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)18
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20_90_13
    • Popis Uniclass 2015Clay plain tile cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Terracotta Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-13 37 13
    • Název OmniClassExterior Wall Cladding
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls