Publikovat produkty
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
    Archivovány

    Insulated monolitic sill - 35 cm

    Highlight your windows with monolitics sills. The insulated monolithic sills allow to treat the sills on large dimensions without joints. They are available in 3 colors: orange red, champagne, anthracite, to adapt perfectly to any style: modern or traditional.
    Specifikace
    • 3 colours is available for this products. Traditional red clay bricks colour, contemporaly anthracite and stone tone
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAPM35
    • Skupina výrobkůSills and molding
    • Skupina produktůinsulated monolitics sills
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)345
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Zdivo
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCBricks
    • Kód UNSPSC301316
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_73
    • Popis Uniclass 2015Refractory bricks
    • Kód CSI MasterFormat 201404 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
    • Číslo OmniClass23-13 21 00
    • Název OmniClassBlocks and Bricks
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls