Publikovat produkty
Tesla Solar Panel
Tesla

Tesla Solar Panel

4.0 z 5 hvězdiček4.0(28 recenze)

Sleek and Durable

Our solar panels are low-profile and durable — quietly converting sunlight to energy for decades to come. Integrated hardware and simple design achieve this by securing the panels close to your roof and to each other for a minimal aesthetic.

Clean Aesthetic
All-black panels and proprietary hardware keep the array close to your roof — no bulky racks, no large gaps.

Maximum Durability
Solar panels are designed with durability of both the array and your roof in mind — simple installation and proprietary hardware mean minimum impact to your roof.

24/7 Monitoring
Manage your solar system and home energy consumption from anywhere in the world with 24/7 mobile monitoring. Watch your consumption rise and fall in real time, including historical usage.

Specifikace
  • Wattage:
    315 W

    Dimensions: 
    66.3" x 39.4" x 1.57" (including frame)

    Weight:
    44.5 lbs

    Frame Type:
    Black anodized aluminum

    Ingress Protection Rating:
    IP56

    Certifications:
    UL 1703
    CE-Compliant
    IEC 61215 (ED.2)
    IEC 61730 (ED.1)

    Warranty:
    25 year performance guarantee

    Operating Temperature:
    -40°F up to +185°F

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatesla-solar-panels
  • Skupina výrobkůEnergy
  • Skupina produktůSolar Panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)66.3
  • Šířka (palce)39.4
  • Hloubka (palce)1.57
Související
  • Hlavní materiálOstatní
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)44.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Soláry
  • Název UNSPSCSolar generators
  • Kód UNSPSC26111607
  • Kód CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Číslo OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Název OmniClassSolar Panels

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké