Publikovat produkty
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille

    SentryGate® Grille

    Security Grilles Model Number: ESG20 and ESG21 Security Gates and Grilles Our most secure grille in the product line up, the SentryGate’s® patented design is an alternative to traditional rolling or counter grilles. Featuring a unique curtain comprised of injection molded components and continuous metal rods, the SentryGate® provides the ultimate protection to a parking garage entrance, in front or behind a glass storefront or closed pharmacy counter.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacookson-009
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůOverhead Coiling
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
    • Název UNSPSCMetal doors
    • Kód UNSPSC30171505
    • Kód CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 25
    • Název OmniClassOverhead Metal Doors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké