Publikovat produkty
Extreme® 300 Series High Performance Grille
Extreme® 300 Series High Performance Grille
Extreme® 300 Series High Performance Grille
Extreme® 300 Series High Performance Grille

    Extreme® 300 Series High Performance Grille

    High Performance - Model Number: EPG324 and EPG324B

    High Performance Rolling Grille

    For building owners and maintenance managers tired of repairing or replacing commercial doors or grilles, the Extreme® 300 Series Grille is the answer. Ideal for parking garages or other high traffic openings, the 300 Series Grille delivers 300,000 maintenance-free cycles, with an operated speed of up to 24” per second and a 2 year warranty.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacookson-015
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůOverhead Coiling
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
    • Název UNSPSCMetal doors
    • Kód UNSPSC30171505
    • Kód CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 25
    • Název OmniClassOverhead Metal Doors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké