Publikovat produkty
SteelWeave Metal Mesh Grille

SteelWeave Metal Mesh Grille

The SteelWeave™ Metal Mesh Grille complements and enhances any building’s design while still providing security. SteelWeave’s woven stainless steel mesh material exudes elegance, while it’s multiple patterns transform a standard security item into a piece of rolling art. This product is ideal for store fronts, malls, bars, restaurants, cafeterias and all other applications that require an aesthetically pleasing grille. It can also be used as a room or space divider.

The SteelWeave™ Metal Mesh Grille is constructed for daily use with a 50k lifetime usage of the grille. The daily cycle usage is dependent on the operator that you choose.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacookson-017
  • Skupina výrobkůDoors
  • Skupina produktůFolding Doors and Grilles
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
  • Název UNSPSCMetal doors
  • Kód UNSPSC30171505
  • Kód CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 13 25
  • Název OmniClassOverhead Metal Doors

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké