Publikovat produkty
Heavy Duty 5015 Security Grille

Heavy Duty 5015 Security Grille

The 5015 Rolling Grille is built for the long haul. The rugged grille features solid rods that are spaced 33% closer than standard grille construction. And, the links are 50% heavier with tube spacers on each and every rod. The 5015 provides robust security without blocking vision or airflow.

The grilles are constructed for daily use and can withstand operation of up to 20 cycles per day – that’s 50K cycles for the lifetime of the grille. Dependent on curtain configuration and spring selection. This grille is also available in 100K, high cycle construction for more than 20 cycles per day.

5015 Grilles are available in: Aluminum in mill, clear, or color anodized Stainless steel - 300 series in #4 finish SpectraShield Powder Coating in more than 180 colors
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacookson-018
  • Skupina výrobkůDoors
  • Skupina produktůFolding Doors and Grilles
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
  • Název UNSPSCMetal doors
  • Kód UNSPSC30171505
  • Kód CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 13 25
  • Název OmniClassOverhead Metal Doors

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké