Publikovat produkty
Interior or Sauna - Alder STEP Wall Paneling
Interior or Sauna - Alder STEP Wall Paneling
Interior or Sauna - Alder STEP Wall Paneling
Interior or Sauna - Alder STEP Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Alder STEP Wall Paneling

    STEP interior wall paneling can be used to create an angular wall with broad grooves. It can also be combined with other profiles for a striking effect.

    Alder is a hardy and water-repellent wood that doesn’t overheat, with a beautiful reddish tone and a pleasant texture.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    Specifikace
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Alder
      • Color: Light Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Not Thermally Modified

      5/4x3 Alder STEP

      • Thickness: 1.06
      • Width: 2.5
      • Coverage: 2.2
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotainterior-or-sauna-alder-STEP-wall-paneling
    • Skupina výrobkůInterior
    • Skupina produktůInteriors and Saunas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vEstonsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
    • Kód CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Siding