Číslo položky: | SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-22 |
---|---|
Výrobce: | Thermrad |
Kategorie produktu: | S8 Window Radiator |
Skupina produktu: | Panel radiator |
Datum publikování: | 2018-10-01 |
Číslo vydání: | 2 |
Typ: | Objekt |
Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").
An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight.
The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight.
Can be mounted on wall- or floor brackets.
SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 is available in the following sizes:
Height 200 mm available in length: 800 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2600 mm, 2800 mm, 2800 mm, 3000 mm.
Produktu - url: | http://www.thermrad.nl/portfolio-item/_-200-_/?lang=en |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://thermrad.nl/app/uploads/2016/05/Super8Compact.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/thermrad/product/super-8-window-radiator-22
Materiál hlavní: | Steel |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Netherlands |
Vyrobeno: |
BIMobject kategorie: | HVAC - Ohřívače |
---|---|
IFC klasifikace: | Space Heater |
UNSPSC název: | Radiators |
UNSPSC kód: | 40101801 |
Uniclass 1.4 Kód: | L75621 |
Uniclass 1.4 Popis: | Radiators |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-60-36-73 |
Uniclass 2.0 Popis: | Radiators |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_70_60_36_73 |
Uniclass 2015 Popis: | Radiators |
NBS Reference Kód: | 60-36-73 |
NBS Reference Popis: | Radiators |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 82 29 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Radiators |
Číslo OmniClass: | 23-33 15 21 15 |
Název OmniClass: | Plate Radiators |
Název | Hodnota |
---|---|
Depth | 106 mm |
Heater Height | 200 mm |
Heater Length | 800 mm — 3000 mm |
Heating Capacity | 0.513 kW — 1.923 kW |
Height | 200 mm |
Length | 800 mm — 3000 mm |
Material | Steel |
Unit Material | Steel |
Width | 106 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Length | 800 mm — 3000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®