Publikovat produkty
Counterweight Assist Hoist

Counterweight Assist Hoist

Our motorized counterweight assist hoist securely lifts a stage batten loaded with up to 3,000 lbs of stage elements without moving a single counterweight brick (it does require 1,500 lbs of counterweight loaded in the arbor). The unit also contains a quick mounting plate that makes installation simple and easy.

Thern Stage Equipment’s counterweight assist hoist is designed to last and made with durable, heavy-duty materials. We guarantee consistent service life for your counterweight assist hoist by offering a two-year limited warranty to make sure that you’re 100% satisfied.

Specifikace
  • Series CWA2-PC

    • Line Speed: 24 fpm
    • Max Capacity: 1,500 lbs
    • Wire Rope Diameter: 3/8"
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacounterweight-assist-hoist
  • Skupina výrobkůHoists
  • Skupina produktůCounterweight Assist Hoist
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Divadelní a jevištní vybavení
  • Kód CSI MasterFormat 201441 22 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Hoists
  • Číslo OmniClass23-23 17 27
  • Název OmniClassHoists

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika