Publikovat produkty
AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF

AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF

A range of slim, compact fluorescent uplights for 2 x 55W TC-L lamps. Body and reflector in white painted steel sheet. Minimum recommended mounting height 1.8m and minimum distance from ceiling 900mm. Two fixing centres with rear cable entry to fixing plate (227 x 105mm) designed for fixing to any rigid surface.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota96004637
  • Skupina výrobkůIndoor lighting
  • Skupina produktůSurface and Suspended Luminaires
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-05-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)280
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115