Publikovat produkty
1481_ Shaped support fixing brackets for flanged elbow fittings with regulation buttonholes
TIEMME

1481_ Shaped support fixing brackets for flanged elbow fittings with regulation buttonholes

The brackets are particularly indicated for wall application of fittings for sanitary distribution.
Thanks to the presence of buttonholes (right side and left side) they allow the correct positioning and overlaying of terminals for hot and cold water.

Variable axial distance, unbound and fixing with screws (included)
Available in the 26 cm version



Production range:
Art. 1493Z Linear support brackets with regulation guides

Related products:
Art. 1676USM “U”-shaped press fitting /Female for multi-layer pipe
Art. 1656DFCT Elbow press fitting/Female with 2-holes flange for multi-layer pipe

Specifikace
  • Art.1481
    Wall fixing bracket for flanged fittings with double buttonhole.
    Body: galvanized steel
    Profile: shaped

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1481-Bracket_Staffa
  • Skupina výrobkůFITTINGS
  • Skupina produktůWALL SYSTEMS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
  • Kód ETIMEC010108
  • Název ETIMMounting console for wall plate
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_70
  • Popis Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Kód CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Číslo OmniClass23-39 21 13 21
  • Název OmniClassManifolds
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING