Publikovat produkty
1493Z _ Linear support fixing brackets for elbow fittings with regulation guides
TIEMME

1493Z _ Linear support fixing brackets for elbow fittings with regulation guides

The brackets are particularly indicated for wall application of fittings for sanitary distribution.
Thanks to the presence of buttonholes (right side and left side) they allow the correct positioning and overlaying of terminals for hot and cold water.

Variable axial distance, unbound and fixing without screws
Available in the version of 34 cm



Production range:
Art. 1481 Shaped support fixing bracket with regulation buttonholes

Related products:
Art. 1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Elbow press fitting/Female with 3-holes flange for multi-layer pipe

Specifikace
  • Art.1493Z
    Wall fixing bracket for flanged fittings with triple buttonhole.
    Body: galvanized steel
    Profile: linear

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1493Z_Bracket_Staffa
  • Skupina výrobkůFITTINGS
  • Skupina produktůWALL SYSTEMS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
  • Kód ETIMEC010108
  • Název ETIMMounting console for wall plate
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_70
  • Popis Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Kód CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Číslo OmniClass23-39 21 13 21
  • Název OmniClassManifolds
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING