Publikovat produkty
1651KB _Straight fitting double multilayer pipe/compression copper pipe
TIEMME

1651KB _Straight fitting double multilayer pipe/compression copper pipe

Press fittings are suitable for every type of heating/cooling and hygienic sanitary system with applications in the residential, commercial, industrial, and agricultural field, usually with any type of non-corrosive fluid.

They are made up of an external "sleeve" in stainless steel which, by using a dedicated clamp, is “mechanically” pressed to guarantee irreversible connections and the perfect holding of the system. As per the standing regulations these fittings can be installed concealed. A polymer "ring" separates the steel component from the brass one to avoid the phenomenon known as "galvanized corrosion" and allows the installer to verify the correct connection between pipe and fitting.

Straight fitting double multilayer pipe/compression copper pipe

Wide range available, for any installation and connection requirement from Ø 16mm to Ø 26 mm.


Production range:
Art. 1650 Press fitting /Male for multi-layer pipe
Art. 1652 Press fitting /Female for multi-layer pipe

Art. 1653-1661 Double elbow press fitting for multi-layer pipe (angle 45° or 90°)
Art. 1654 Elbow press fitting Male for multi-layer pipe
Art. 1655 Elbow press fitting Female for multi-layer pipe

Art. 1657 "T" press fitting for multi-layer pipe
Art. 1658 "T" press fitting male for multi-layer pipe
Art. 1659 "T" press fitting female for multi-layer pipe

Related products:
Art. 0600 Pe-X pipe with Aluminium coil

Specifikace
  • Art.1651KB
    Straight fitting double multilayer pipe/compression copper pipe
    Production range from Ø16 to Ø26 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar



Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1651KB_Straight-fitting-double_Raccordo-pressare-doppio
  • Skupina výrobkůFITTINGS
  • Skupina produktůFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-10-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód ETIMEC003024
  • Název ETIMFitting with 2 connections
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52
  • Popis Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Kód CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Název CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Název OmniClassFittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu