Publikovat produkty
1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
    TIEMME

    1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.

    Suitable for domestic and commercial plumbing, industrial and agricultural applications, heating and sanitary systems, pneumatic systems, oils, generally with every non aggressive fluid.
    Otherwise stated by specific marks on the valve body (arrows) there is no valve flow direction.

    Angle ball valves for water with threaded Female ends UNI ISO 228, with loose nut and press fitting
    Available with red aluminium “T” handle.

    Wide range available, for every need of connection installation from G3/4" x 20mm to G1" x 32mm

    Aviable products:
    Art.1692CK angle valve with check valve
    Art.1697 straight valve with loose nut and press fitting

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1692_Ball-valve-with-press-fitting_Valvola-sfera-con-raccordo-pressare
    • Skupina výrobkůVALVES AND TAPS
    • Skupina produktůBALL VALVES WITH PIPE CONNECTION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-09-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011343
    • Název ETIMBall valve
    • Název UNSPSCBall valves
    • Kód UNSPSC40141607
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Popis Uniclass 2015Ball valves
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Název CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Číslo OmniClass23-27 31 15
    • Název OmniClassBall Valves
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText