Publikovat produkty
1697 _ Straight ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
TIEMME

1697 _ Straight ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.

Suitable for domestic and commercial plumbing, industrial and agricultural applications, heating and sanitary systems, pneumatic systems, oils, generally with every non aggressive fluid.
Otherwise stated by specific marks on the valve body (arrows) there is no valve flow direction.

Straight ball valves for water with threaded Female ends UNI ISO 228, with loose nut and press fitting
Available with red aluminium “T” handle.

Wide range available, for every need of connection installation from G3/4" x 20mm to G1" x 32mm

Aviable products:
Art.1697CK angle valve with check valve
Art.1692 angle valve with loose nut and press fitting

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1697_Ball-valve-with-press-fitting_Valvola-sfera-con-raccordo-pressare
  • Skupina výrobkůVALVES AND TAPS
  • Skupina produktůBALL VALVES WITH PIPE CONNECTION
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011343
  • Název ETIMBall valve
  • Název UNSPSCBall valves
  • Kód UNSPSC40141607
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText