Publikovat produkty
3053 _ G1”1/2 distribution manifold in moulded brass INDUSTRIAL FLOOR with connections 1"
TIEMME

3053 _ G1”1/2 distribution manifold in moulded brass INDUSTRIAL FLOOR with connections 1"

Pre-mounted distribution manifold (INDUSTRIAL FLOOR) for heating and/or cooling system at low temperature (Radiant).

The manifolds are available with G1”1/2 (DN40) with self-seal male/female threads. 

Wide range available, suited for every connection requirement from 2÷3 ways
Main connections G1”1/2 (DN40)
Outlets from 1"

Available in the following versions:
Art.3054 with manually valves


Related products:

Art.0200 Pe-X pipe with anti-oxygen barrier (EVOH)
Art.1436N06 Compression fitting G1"x20 or G1"x25 for Pe-X pipe  


Specifikace
  • Art.3053
    G1”1/2 (DN40) distribution manifold with mechanical balancing screws
    Main connections G1”1/2 (DN40)
    Outlets from 1"

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228




Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3053_Manifold-Radiant_Collettore-Radiante
  • Skupina výrobkůDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Skupina produktůRADIANT MANIFOLDS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-10-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
  • Kód ETIMEC010382
  • Název ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ss_55
  • Popis Uniclass 2015Piped supply systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Číslo OmniClass23-39 21 13 21
  • Název OmniClassManifolds
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC