Publikovat produkty
Tigre ADS Bend 45° HDPE Fitting
Tigre ADS Bend 45° HDPE Fitting

    Tigre ADS Bend 45° HDPE Fitting

    DrenPro Bend 45° is Tigre-ADS's fitting for pluvial application, composed of high density polyethylene and designed with double wall, one smooth interior and another external corrugated wall. They have exceptional characteristics of great structural strength and high hydraulic capacity, mainly, reducing the effects of corrosion and abrasion. They are also lightweight, being an excellent alternative for concrete and steel. Available in diameters from 100mm up to 1500mm.
    Specifikace
    • The manufactured connections comply with all national and international standards. The bends are compatible with Drenpro line of pipes. Diameters: 100mm - 1500mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapead_drenpro-curva_45
    • Skupina výrobkůPluvial Drainage Fittings - Bends
    • Skupina produktůDrenPro
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Voda
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_07_38
    • Popis Uniclass 2015High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 33
    • Název CSI MasterFormat 2014High-Density Polyethylene Process Pipe
    • Číslo OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Název OmniClassField Drainage Land Drainage Pipes
    • Kód CSI UniFormat IID2040
    • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika
    Bolívie
    Brazílie
    Paraguay
    Uruguay