Publikovat produkty
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height

    Aluminum Metal Edging_6.5" height

    Manufactured from 6061 aluminum in either anodized black or silver color, Tile Tech’s edging is specifically designed to make straight runs and gentle curves bordering buildings, rooftops, and landscaped areas. Choose from 3 different height profiles; 4.5”, 6.5” or 8.5” (custom sizes are also available). The horizontal bottom leg portion is notched for easy bending to fit any design profile.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaluminum-metal-edge-copy
    • Skupina výrobkůConstruction Materials, Pavers & Stones
    • Skupina produktůAluminum Edging, Landscape Border
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.5
    • Šířka (palce)3.34
    • Hloubka (palce)72
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlažba & Kameny
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_60_02
    • Popis Uniclass 2015Aluminium edges
    • Kód CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Číslo OmniClass23-11 27 00
    • Název OmniClassLandscaping