Publikovat produkty
Tile Redi P3260C Redi Base Shower Pan
Tile Redi P3260C Redi Base Shower Pan
    Tile Redi
    Archivovány

    Tile Redi P3260C Redi Base Shower Pan

    • ALL-IN-ONE SHOWER SOLUTION: One-piece, leak-proof, pre-pitched shower pan with integrated curb and splash walls.
    • READY TO TILE: Install tile directly on shower pan surface to customize base to the look and feel of your bathroom.
    • EASY TO INSTALL: Includes Redi Flash waterproofing system designed to eliminate leaks and Redi Poxy epoxy adhesive for quick self-installation.
    • DRAIN & PLATE INCLUDED: Features 2-inch, center PVC drain and square polished chrome drain plate.
    • DIMENSIONS: 60" WIDTH x 32" DEPTH x 4. 5" Threshold HEIGHT; Shower curb width: 4. 5 Inches.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Technical Details

      Part Number: P3260C-SCSQPVZ
      Item Weight: 48 pounds
      Product Dimensions: 32 x 60 x 5.8 inches
      Item model number: P3260C-SCSQPVZ
      Size: 60" W x 32" D
      Color: Polished Chrome
      Style: Center Square Drain Plate with Flashing
      Material: Polyurethane
      Shape: Rectangle
      Included Components: Shower Pan, Square Drain Plate, Flashing

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTile-Redi-P3260C-Redi-Base-Shower-Pan
    • Skupina výrobkůShower
    • Skupina produktůShower Pan
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)32
    • Šířka (palce)60
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers