Publikovat produkty
Coating C-CRYL W680 MATT
Coating C-CRYL W680 MATT
    Tintas CIN

    Coating C-CRYL W680 MATT

    Matt water-based acrylic coating. 

    C-CRYL W680 MATT is an acrylic matt coating for protection of concrete structures. Developed based on the most innovative technologies, C-CRYL W680 MATT increase the durability of the concrete by preventing aggressive agents ingress into. This product has excellent anti-carbonation properties.

    Specifikace
      • Matt finish 
      • Low carbon dioxide permeability 
      • High water vapour permeability 
      • Low liquid water permeability 
      • Very good resistance to weathering 
      • Low VOC content
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacoating-c-cryl-w680-matt
    • Skupina výrobkůCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Skupina produktůTopcoat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_04
    • Popis Uniclass 2015Anti-carbonation coatings
    • Kód CSI MasterFormat 201409 97 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
    • Číslo OmniClass23-15 21 13 23
    • Název OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Portugalsko
    Španělsko